7833379

7833379
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride, 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$435.17 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.9690
    B 2.4800
    C 2.0470
    D (Min) 1.5738
    D (Max) 1.5744
    D2 1.4960
    D3 15.0000
    E 0.5910
    F 1.2600
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    Q 1.5750
    S 2.6380
    T 1.8500
    TH M15x1
    U (Min) 0.4717
    U (Max) 0.4724
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 1.3390

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 0,90 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 2 353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6 864 N (1 543 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?