7833377

7833377
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride, 0.500 in, 12 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$366.65 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.6540
    B 2.0470
    C 1.6540
    D (Min) 1.3376
    D (Max) 1.3382
    D2 1.0630
    D3 10.0000
    E 0.3940
    F 1.0630
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 1.2990
    S 2.0080
    T 1.4170
    TH M10x1
    U (Min) 0.3144
    U (Max) 0.3150
    V (Min) 0.3932
    V (Max) 0.3935
    W 0.9840

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 0,60 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 1 913 N (430 lbf)
    Axial Capacity 5 196 N (1 168 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?