7833372

7833372
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$179.40 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.3780
    B 1.7320
    C 3.4650
    D 0.5120
    D3 20.0000
    F 1.0240
    K 1.3390
    L 2.3620
    N 2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 1.6140
    T 0.6300
    U (Max) 0.6690
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 0.5260
    X 0.0530
    Y 0.7480

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 1,70 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?