7833371

7833371
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase 0.875 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$168.43 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.3390
    B 1.6930
    C 3.3860
    D 0.4530
    D3 17.0000
    F 0.9060
    K 1.5350
    L 2.5200
    N 2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 1.5350
    T 0.6300
    U (Max) 0.5910
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 0.5180
    X 0.0450
    Y 0.6380

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 1,70 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?