7833369

7833369
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase Diamètres compatibles :0.631 in, 16 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$148.46 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 0.9060
    B 1.1810
    C 2.3620
    D 0.3940
    D3 10.0000
    F 0.7870
    K 0.9840
    L 1.6930
    N 2x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    S 1.0240
    T 0.4330
    U (Max) 0.3150
    V (Min) 0.3932
    V (Max) 0.3935
    W 0.3600
    X 0.0450
    Y 0.3780

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 0,80 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?