7833368

7833368
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase 0.500 in, 12 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$149.52 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 0.9060
    B 1.1810
    C 2.3620
    D 0.3940
    D3 8.0000
    F 0.7870
    K 0.8660
    L 1.5350
    N 2x .260 Thru, .425 C-Bore x .1
    S 0.9840
    T 0.3940
    U (Max) 0.2360
    V (Min) 0.3145
    V (Max) 0.3148
    W 0.3110
    X 0.0350
    Y 0.2990