7833367

7833367
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase, 2.000 in, 50 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1104.51 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.5590
    B 3.1500
    C 6.2990
    D 0.5510
    D2 2.5980
    D3 40.0000
    E 1.2990
    F 2.4020
    K 2.3620
    L 4.3310
    N 4x .709 Thru, 1.024 C-Bore x .
    Q 3.5830
    S 5.6300
    T 3.6610
    TH M40x1.5
    U (Min) 1.3771
    U (Max) 1.3780
    V (Min) 1.5742
    V (Max) 1.5746
    W 2.2830