7833363

7833363
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase, 0.875 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$507.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.3390
    B 1.6930
    C 3.3860
    D 0.3150
    D2 1.4960
    D3 17.0000
    E 0.7480
    F 1.3780
    K 1.5350
    L 2.5200
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 2.0080
    S 2.9920
    T 2.0870
    TH M17x1
    U (Min) 0.5898
    U (Max) 0.5906
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 1.4170

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 2,90 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 4 048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11 966 N (2 690 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?