7833362

7833362
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase, 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$424.86 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.0630
    B 1.3780
    C 2.7560
    D 0.2360
    D2 1.1810
    D3 15.0000
    E 0.5910
    F 1.0630
    K 1.1020
    L 1.8900
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    Q 1.4960
    S 2.3620
    T 1.5750
    TH M15x1
    U (Min) 0.4717
    U (Max) 0.4724
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 1.1020

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 1,30 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 2 353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6 864 N (1 543 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?