7833360

7833360
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase, 0.500 in, 12 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$372.23 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 0.9060
    B 1.1810
    C 2.3620
    D 0.2360
    D2 1.0630
    D3 10.0000
    E 0.5120
    F 0.9840
    K 0.8660
    L 1.5350
    N 4x .260 Thru, .425 C-Bore x .1
    Q 1.3390
    S 2.0080
    T 1.4170
    TH M10x1
    U (Min) 0.3144
    U (Max) 0.3150
    V (Min) 0.3932
    V (Max) 0.3935
    W 0.7870