7833292

7833292
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M8 x 1.25

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$518.73 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 25.4000
    B 35.0000
    C 70.0000
    D 7.0000
    D2 3.0000
    D3 9.0000
    F 14.0000
    J 35.0000
    K 25.4000
    L 50.8000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 18.5000
    R 17.5000
    S 46.0000
    T 19.0000
    TH M8-1.25
    U (Min) 5.9870
    U (Max) 6.0000
    V (Min) 8.9940
    V (Max) 9.0010
    W 7.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet M8 x 1.25
    Poids total 0,200 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?