7833288

7833288
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M50 x 1.5 2.500 in, 63 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1643.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 90.5000
    B 115.0000
    C 230.0000
    D 27.0000
    D2 13.5000
    D3 50.0000
    F 54.0000
    J 92.0000
    K 71.4500
    L 143.0000
    M 6x 20.63 dia
    N 4x 26.19 Thru, 41.28 C-Bore x
    Q 54.0000
    R 46.1000
    S 116.0000
    T 43.0000
    TH KM-10
    U (Min) 39.9770
    U (Max) 40.0000
    V (Min) 49.9970
    V (Max) 50.0100
    W 27.0000
    X 10.0000
    Y 65.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet M50 x 1.5
    Poids total 3,800 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?