7833287

7833287
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1175.67 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 74.6000
    B 96.0000
    C 192.0000
    D 23.0000
    D2 11.5000
    D3 40.0000
    F 46.0000
    J 76.0000
    K 57.1500
    L 108.0000
    M 6x 16.66 dia
    N 4x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 46.0000
    R 38.1000
    S 95.0000
    T 40.0000
    TH KM-08
    U (Min) 31.9760
    U (Max) 32.0000
    V (Min) 39.9970
    V (Max) 40.0100
    W 23.0000
    X 8.0000
    Y 47.0000