7833286

7833286
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$879.54 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 60.3000
    B 83.0000
    C 165.0000
    D 21.0000
    D2 13.0000
    D3 30.0000
    F 42.0000
    J 51.0000
    K 47.6300
    L 92.2000
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 42.0000
    R 25.4000
    S 76.0000
    T 30.0000
    TH KM-06
    U (Min) 24.9800
    U (Max) 25.0000
    V (Min) 29.9970
    V (Max) 30.0070
    W 16.0000
    X 8.0000
    Y 34.0000