7833285

7833285
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$766.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 54.0000
    B 76.0000
    C 152.0000
    D 21.0000
    D2 13.5000
    D3 25.0000
    F 42.0000
    J 51.0000
    K 44.4500
    L 85.9000
    M 4x 16.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 42.0000
    R 25.4000
    S 68.0000
    T 29.0000
    TH KM-05
    U (Min) 19.9800
    U (Max) 20.0000
    V (Min) 24.9960
    V (Max) 25.0080
    W 15.0000
    X 5.0000
    Y 32.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet M25 x 1.5
    Poids total 1,400 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?