7833283

7833283
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M15 x 1 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$518.92 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 31.8000
    B 45.0000
    C 89.0000
    D 11.0000
    D2 5.5000
    D3 15.0000
    F 22.0000
    J 35.0000
    K 28.5800
    L 54.1000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    Q 22.0000
    R 19.1000
    S 47.0000
    T 22.0000
    TH KM-02
    U (Min) 11.9840
    U (Max) 12.0000
    V (Min) 14.9990
    V (Max) 15.0060
    W 11.0000
    X 4.0000
    Y 22.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet M15 x 1
    Poids total 0,300 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?