7833279

7833279
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, 1.967-18 2.500 in, 63 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1648.66 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.5630
    B 4.5000
    C 9.0000
    D 1.0630
    D2 0.5310
    D3 50.0000
    F 2.1260
    J 3.6250
    K 2.8130
    L 5.6300
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    Q 2.1670
    R 1.8130
    S 4.5600
    T 1.6800
    TH N-10
    U (Min) 1.7490
    U (Max) 1.7500
    V (Min) 1.9684
    V (Max) 1.9689
    W 1.0630
    X 0.3750
    Y 2.7500

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet 1.967-18
    Poids total 18,50 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?