7833276

7833276
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, 1.767-18 2.000 in, 2.250 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1648.66 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.3130
    B 4.2500
    C 8.5000
    D 0.9850
    D2 0.4920
    D3 45.0000
    F 1.9690
    J 3.6250
    K 2.8130
    L 5.6300
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    Q 1.9870
    R 1.8130
    S 3.7300
    T 1.5400
    TH N-09
    U (Min) 1.3740
    U (Max) 1.3750
    V (Min) 1.7716
    V (Max) 1.7721
    W 0.9840
    X 0.3130
    Y 1.8750

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 45 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet 1.767-18
    Poids total 16,20 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?