7833273

7833273
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, 1.563-18 2.000 in, 50 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1130.45 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.9370
    B 3.7500
    C 7.5000
    D 0.9060
    D2 0.4530
    D3 40.0000
    F 1.8110
    J 3.0000
    K 2.2500
    L 4.2500
    M 6x .656 dia
    N 4x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 1.8690
    R 1.5000
    S 3.6500
    T 1.4600
    TH N-08
    U (Min) 1.3740
    U (Max) 1.3750
    V (Min) 1.5747
    V (Max) 1.5752
    W 0.9060
    X 0.3130
    Y 1.8750

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet 1.563-18
    Poids total 9,70 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?