7833268

7833268
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .969-32 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$766.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.1250
    B 3.0000
    C 6.0000
    D 0.8270
    D2 0.5310
    D3 25.0000
    F 1.6540
    J 2.0000
    K 1.7500
    L 3.3800
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 1.6540
    R 1.0000
    S 2.6800
    T 1.1200
    TH N-05
    U (Min) 0.7490
    U (Max) 0.7500
    V (Min) 0.9842
    V (Max) 0.9846
    W 0.5910
    X 0.1880
    Y 1.2500

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet .969-32
    Poids total 6,80 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?