7833262

7833262
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .664-32 0.875 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$563.80 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.4370
    B 2.0000
    C 4.0000
    D 0.4730
    D2 0.2360
    D3 17.0000
    F 0.9450
    J 1.3750
    K 1.2500
    L 2.3800
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    Q 1.1090
    R 0.7500
    S 2.2330
    T 0.9180
    TH N-03
    U (Min) 0.5610
    U (Max) 0.5620
    V (Min) 0.6692
    V (Max) 0.6695
    W 0.4720
    X 0.1250
    Y 1.2500

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet .664-32
    Poids total 2,30 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?