7833256

7833256
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .469-32 0.631 in, 16 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$518.73 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.1250
    B 1.5000
    C 3.0000
    D 0.3940
    D2 0.1970
    D3 12.0000
    F 0.7870
    J 1.1250
    K 1.0000
    L 1.8800
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    Q 0.9600
    R 0.6250
    S 2.1100
    T 0.8100
    TH N-01
    U (Min) 0.4050
    U (Max) 0.4060
    V (Min) 0.4723
    V (Max) 0.4726
    W 0.3940
    X 0.1250
    Y 1.2500

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filet .469-32
    Poids total 1,30 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?