7829554

7829554
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, 1.563-18 2.000 in, 50 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1669.21 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.9370
    B 3.7500
    C 7.5000
    D 0.7600
    D2 3.6200
    D3 40.0000
    E 1.6300
    F 3.1500
    G 3.8000
    J 3.0000
    K 2.2500
    L 4.2500
    M 6x .656 dia
    N 4x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 0.0500
    Q 4.2000
    R 1.5000
    S 6.3680
    T 4.1780
    TH N-08
    U (Min) 1.3740
    U (Max) 1.3750
    V (Min) 1.5747
    V (Max) 1.5752
    W 3.6240
    X 0.3130
    Y 1.8750

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet 1.563-18
    Poids total 21,50 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 30 248 N (6 800 lbf)
    Axial Capacity 50 710 N (11 400 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?