7829552

7829552
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1669.21 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 74.6000
    B 96.0000
    C 192.0000
    D 19.2000
    D2 92.0000
    D3 40.0000
    E 41.5000
    F 80.0000
    G 96.0000
    J 76.0000
    K 57.1500
    L 108.0000
    M 6x 16.66 dia
    N 4x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 1.2700
    Q 106.6800
    R 38.1000
    S 164.0000
    T 109.0000
    TH KM-08
    U (Min) 31.9760
    U (Max) 32.0000
    V (Min) 39.9970
    V (Max) 40.0100
    W 92.0000
    X 8.0000
    Y 47.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M40 x 1.5
    Poids total 9,800 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 30 200 N (6 789 lbf)
    Axial Capacity 50 600 N (11 375 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?