7829549

7829549
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$660.17 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 41.3000
    B 57.0000
    C 114.0000
    D 24.0000
    D2 56.0000
    D3 20.0000
    F 48.0000
    G 60.0000
    J 44.0000
    K 36.5300
    L 69.9000
    M 4x 11.91 dia
    N 2x 16.66 Thru, 25.40 C-Bore x
    P 1.0000
    Q 68.5800
    R 23.8000
    S 103.0000
    T 69.0000
    TH KM-04
    U (Min) 15.9840
    U (Max) 16.0000
    V (Min) 19.9970
    V (Max) 20.0070
    W 53.0600
    Y 30.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M20 x 1
    Poids total 2,500 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 8 150 N (1 832 lbf)
    Axial Capacity 14 300 N (3 215 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?