7829548

7829548
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M15 x 1 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$584.91 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 31.8000
    B 45.0000
    C 89.0000
    D 19.0000
    D2 44.0000
    D3 15.0000
    F 38.0000
    G 47.0000
    J 35.0000
    K 28.5800
    L 54.1000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 0.5100
    Q 53.3400
    R 19.1000
    S 80.0000
    T 55.0000
    TH KM-02
    U (Min) 11.9840
    U (Max) 12.0000
    V (Min) 14.9990
    V (Max) 15.0060
    W 44.0000
    X 4.0000
    Y 22.0000