7829547

7829547
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, M12 x 1 0.631 in, 16 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$562.41 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 28.6000
    B 38.0000
    C 76.0000
    D 17.0000
    D2 32.0000
    D3 12.0000
    F 34.0000
    G 43.0000
    J 29.0000
    K 25.4000
    L 47.8000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 0.5100
    Q 40.6400
    R 15.9000
    S 84.0000
    T 51.0000
    TH KM-01
    U (Min) 9.9870
    U (Max) 10.0000
    V (Min) 11.9990
    V (Max) 12.0060
    W 40.0000
    X 3.0000
    Y 30.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M12 x 1
    Poids total 0,700 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 2 790 N (627 lbf)
    Axial Capacity 7 100 N (1 596 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?