7828282

7828282
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .312-24 0.500 in, 12 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$562.41 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.0000
    B 1.3800
    C 2.7500
    D 0.6300
    D2 1.5300
    D3 9.0000
    F 1.1900
    G 1.6450
    J 1.3750
    K 1.0000
    L 2.0000
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 1.8000
    R 0.6880
    S 2.9150
    T 1.6650
    TH 5/16-24
    U (Min) 0.2490
    U (Max) 0.2500
    V (Min) 0.3541
    V (Max) 0.3544
    W 1.2600
    X 0.0940
    Y 1.0000

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet .312-24
    Poids total 2,00 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 1 957 N (440 lbf)
    Axial Capacity 4 582 N (1 030 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?