7824161

7824161
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, 1.967-18 2.500 in, 63 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1858.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.5630
    B 4.5000
    C 9.0000
    D 0.9200
    D2 4.2500
    D3 50.0000
    E 1.7200
    F 3.5600
    G 4.5000
    J 3.6250
    K 2.8130
    L 5.6300
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    P 0.0500
    Q 4.9000
    R 1.8130
    S 7.7490
    T 4.8720
    TH N-10
    U (Min) 1.7490
    U (Max) 1.7500
    V (Min) 1.9684
    V (Max) 1.9689
    W 4.2520
    X 0.3750
    Y 2.7500