7824160

7824160
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, 1.767-18 2.000 in, 2.250 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1858.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.3130
    B 4.2500
    C 8.5000
    D 0.8700
    D2 3.9400
    D3 45.0000
    E 1.7200
    F 3.4700
    G 4.2000
    J 3.6250
    K 2.8130
    L 5.6300
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    P 0.0500
    Q 4.5000
    R 1.8130
    S 6.6820
    T 4.4920
    TH N-09
    U (Min) 1.3740
    U (Max) 1.3750
    V (Min) 1.7716
    V (Max) 1.7721
    W 3.9360
    X 0.3130
    Y 1.8750