7824157

7824157
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .781-32 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$660.17 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.6250
    B 2.2500
    C 4.5000
    D 0.9400
    D2 2.2000
    D3 20.0000
    F 1.8700
    G 2.4000
    J 1.7500
    K 1.4380
    L 2.7500
    M 4x .469 dia
    N 2x .656 Thru, 1.00 C-Bore x 1.
    P 0.0400
    Q 2.7000
    R 0.9380
    S 4.0280
    T 2.7130
    TH N-04
    U (Min) 0.6240
    U (Max) 0.6250
    V (Min) 0.7873
    V (Max) 0.7877
    W 2.2040
    X 0.1880
    Y 1.2500

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet .781-32
    Poids total 5,50 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 8 176 N (1 838 lbf)
    Axial Capacity 14 346 N (3 225 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?