7824155

7824155
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .586-32 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$562.41 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.2500
    B 1.7500
    C 3.5000
    D 0.7500
    D2 1.7300
    D3 15.0000
    F 1.5000
    G 1.9000
    J 1.3750
    K 1.1250
    L 2.1300
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 0.0200
    Q 2.1000
    R 0.7500
    S 3.1800
    T 2.1800
    TH N-02
    U (Min) 0.4990
    U (Max) 0.5000
    V (Min) 0.5905
    V (Max) 0.5908
    W 1.7320
    X 0.1250
    Y 0.8750

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet .586-32
    Poids total 3,50 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 4 715 N (1 060 lbf)
    Axial Capacity 10 320 N (2 320 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?