7824154

7824154
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase et à bride, .469-32 0.631 in, 16 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$584.91 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.1250
    B 1.5000
    C 3.0000
    D 0.6700
    D2 1.2600
    D3 12.0000
    F 1.3400
    G 1.7000
    J 1.1250
    K 1.0000
    L 1.8800
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 0.0200
    Q 1.6000
    R 0.6250
    S 3.2920
    T 1.9920
    TH N-01
    U (Min) 0.4050
    U (Max) 0.4060
    V (Min) 0.4723
    V (Max) 0.4726
    W 1.5760
    X 0.1250
    Y 1.2500