7115-448-076 - Produit remplacé

Produit 7115-448-076 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGF-D-4040-RH-EE.

Écrou à billes identique, vis et écrou interchangeables.

7115-448-076
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 40 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Embout d'extrémité, 35000 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou FSI (Round)
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9713
Nombre de démarrages 4
Poids total 1,200 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 35 000 N (7 868 lbf)
Charge, statique 102 kN (22 908 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?