70740

70740
Brides d'écrou Acmé

Bride de fixation circulaire, Acier au carbone

$485.98 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les brides constituent une solution simple et économique pour monter la charge de manière perpendiculaire et concentrique sur la vis Acmé
  • À fixer sur l'écrou Acmé
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Matériau de l'écrou Acier au carbone
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 0,00

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?