5702662 - Produit obsolète

Produit 5702662 est désormais un article obsolète.

5702662
5702662

WIPER KIT,3.000X0.660,KW,BRUSH, Obsolete


  • 2 wipers only; customer’s design to provide method of attaching wipers to ball nut
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensions

DimensionValeur
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Diamètre de vis, nominal3 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?