5702659 - Produit obsolète

Produit 5702659 est désormais un article obsolète.

5702659
5702659

WIPER KIT,2.250/0.500,BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]2.812 in
[L1]0.15 in
Diamètre de vis, nominal2.25 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?