5702652 - Produit obsolète

Produit 5702652 est désormais un article obsolète.

5702652
5702652

WIPER KIT,1.150X0.200,BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]1.76 in
[D2]1.52 in
[L1]0.137 in
[L2]0.105 in
Diamètre de vis, nominal1.15 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?