532RCP65 - Produit obsolète

Produit 532RCP65 est désormais un article obsolète.

532RCP65
532RCP65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Galet Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 65 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Référence UPC662486757566 
Taille des rails (nominale)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?