532HST35 - Produit obsolète

Produit 532HST35 est désormais un article obsolète.

532HST35
532HST35

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Galet Accessory, Rail Plug Sliding Block Insertion Tool, Size: 35 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • Requires also tool 532HSTC
  • For use with Type A roller rails

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MatériauStainless Steel 
Référence UPC662486823865 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.5 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?