532HS65 - Produit obsolète

Produit 532HS65 est désormais un article obsolète.

532HS65
532HS65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Galet Accessory, (25 pcs), Size: 65 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • For use with Type A rails

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MatériauStainless Steel 
Référence UPC662486733126 
Taille des rails (nominale)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.026 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?