532HB65 - Produit obsolète

Produit 532HB65 est désormais un article obsolète.

532HB65
532HB65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Galet Accessory, (1 per), Size: 65 mm, Brass, Obsolete


  • For use with Type A rails

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MatériauBrass 
Référence UPC662486733027 
Taille des rails (nominale)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.013 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?