531RT35 - Produit obsolète

Produit 531RT35 est désormais un article obsolète.

531RT35
531RT35

Profile Rail, Mylar Tape, 500 Series Accessory, 3000 mm Long, Size: 35 mm, Mylar, Obsolete


  • A simple and low cost alternative is specialty Mylar tape that can be placed quickly on the top surface of the rail.

Dimensions

DimensionValeur
Longueur3000 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MatériauMylar 
Référence UPC662486732402 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?