531RCP25 - Produit obsolète

Produit 531RCP25 est désormais un article obsolète.

531RCP25
531RCP25

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Bille Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 25 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Référence UPC662486854227 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?