530LN45 - Produit obsolète

Produit 530LN45 est désormais un article obsolète.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)

Dimensions

dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Référence UPC662486731924 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?