522P25UD6000

522P25UD6000

Rail à rouleaux série 500, 25mm, Précision, Boulonnage par le bas, Alliage d'acier chromé fin dense

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$7620.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[B1] 23.000 (±0.05)
[F1] 7.000
[G2] 12.000
[J1] 24.500
[S3] M6
[X] 30.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Montage de rail Boulonnage par le bas
Dimensions 25
Longueur de rail 6 000,0 mm (236,22 in)
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier chromé fin dense
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 20,400 kg (44,974 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?