521P20US3000

521P20US3000

Rail à billes série 500, 20mm, Précision, Boulonnage par le bas, Acier inoxydable

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 50.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
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
[B1] 20.000 (±0.05)
[F1] 7.000
[G2] 11.500
[J1] 19.000
[S3] M6
[X] 60.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Montage de rail Boulonnage par le bas
Dimensions 20
Longueur de rail 3 000,0 mm (118,11 in)
Classe de précision Précision
Matériau Acier inoxydable
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 6,600 kg (14,551 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?