521H45AD6000

521H45AD6000

Rail à billes série 500, 45mm, Haut, Boulon supérieur, Alliage d'acier chromé fin dense

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$8160.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[B1] 45.000 (±0.05)
[F1] 14.000
[F2] 20.000
[G2] 22.000
[J1] 37.000
[S3] M10
[X] 105.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Montage de rail Boulon supérieur
Dimensions 45
Longueur de rail 6 000,0 mm (236,22 in)
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier chromé fin dense
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 52,800 kg (116,404 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?