512U65B2NZ

512U65B2NZ
512U65B2NZ

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 65 mm, Ultra précision Grade, B Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, Réservoir d'huile, racleur métallique Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage90 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]170 mm
[B2]53.5 mm
[F]14.5 mm
[F3]23 mm
[G]23 mm
[G1]19 mm
[J]76 mm
[L] Longueur du chariot251 mm
[L1]110 mm
[L2]82 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]142 mm
[O]15 mm
[P]51 mm
[S2]M16 
Diamètre du galet7 mm