512U65B1ES1

512U65B1ES1
512U65B1ES1

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 65 mm, Ultra précision Grade, B Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage90 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]170 mm
[B2]53.5 mm
[F]14.5 mm
[F3]23 mm
[G]23 mm
[G1]19 mm
[J]76 mm
[L] Longueur du chariot251 mm
[L1]110 mm
[L2]82 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]142 mm
[O]15 mm
[P]51 mm
[S2]M16 
Diamètre du galet7 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight14 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie295000 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie362900 N
Capacité de charge statique530000 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie9980 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie12280 Nm
Capacité du moment de lacet statique17930 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie11640 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie14320 Nm
Capacité du moment de roulis statique20912 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie9980 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie12280 Nm
Capacité du moment de tangage statique17930 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?